19"-SCHWENKRAHMEN
19"-SCHWENKRAHMEN
Parameter | Wert |
---|---|
Material | 2 mm Stahlblech |
Schwenkrahmen Traglast | 150 kg |
Einsatz | zur Schaffung eines 19"-Schwenkraums und eines Zugangspunkts zur Rückseite des Schranks der Breite 800 mm |
Montage | in der Schrankkonstruktion |
Lieferumfang | 19"-Schwenkrahmen inkl. Schloss und horizontale Querverstrebungen für Montage |

Bild
FSE-FSM-ram-WEB.jpg
Dateigröße: 72 kB