FESTE 19"-PROFILE
FESTE 19"-PROFILE
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | 2 mm verzinktes Stahlblech |
| Schienenbreite | 56 mm |
| Montage | an Innenschienen, die Teil des Schranks sind, oder am Wandmontagebügel ID-W-UD für Schränke mit der Breite 800 mm |
| Anwendung | für Schränke mit einer Tiefe von mindestens 250 mm und einer Breite von 600 und 800 mm |
| Lieferumfang | Feste 19"-Profi le und Montagezubehör |
Bild
WME-lista-600.jpg
Dateigröße: 15 kB